SPLN025FSS

SPLN025FSS
Écrou à cannelures à billes de précision

Écrou à cannelures à billes de précision, À bride, 25 mm Diamètre

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$248.91 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les rainures larges rectifiées avec précision permettent d'augmenter les capacités de charge et de renforcer la raideur et la rigidité nécessaires pour gérer des charges de moments supérieures.
  • La conception des rainures, similaire à celle des arcs gothiques, permet d'éliminer complètement la tolérance angulaire et le jeu, rendant les cannelures à billes idéales pour les applications de haute précision.
  • Un contact angulaire de 40˚ permet aux rainures de fonctionner avec un minimum de frottement et une sensibilité optimale.
  • Le système simple de retenue des billes permet de retirer l'écrou à cannelures sans risque de dommages.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
A 65 mm
B 26.5 mm
C 71 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
E 52 mm
F 13 mm
G Diamètre du trou 5.5 mm
G Contre-alésage 9.5 mm
G Profondeur 8 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Référence de l'écrou SPLN025FSS
Montage À bride
Type d'écrou Standard
Traitement de surface de l'écrou Standard
Matériau de l'écrou SCM415H
Nombre des rainures 4
Diamètre 25 mm
Température min. -20 °C (-4 °F)
Température max. 80 °C (176 °F)

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 9 839 N (2 212 lbf)
Capacité de charge statique 15 627 N (3 513 lbf)
Capacité de torsion dynamique 215,70 N·m (159,09 lbf·ft)
Capacité de torsion statique 421,90 N·m (311,18 lbf·ft)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?