SPB6ADJ-NBA

SPB6ADJ-NBA
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 0.375 in, Self-Aligning, Type fermé palier à semelle ajustable, Not Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.75 in
A2 1.13 in
B 1.31 in
d 0.375 in
E1 1.438 in
E2 0.875 in
F 0.88 in
F1 0.19 in
G 0.7 in
G1 0.41 in
G2 Alemite 1877
H 0.5 in
H1 0.94 in
N 0.16 in
N #6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,059 kg / 0,13 lbs
Diamètre nominal 9,525 mm / 0,375 in
Longueur 33,274 mm / 1,31 in
Hauteur 23,876 mm / 0,94 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 222,411 N / 50 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?