SPB32OPN-SP

SPB32OPN-SP
SPB32OPN-SP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 2 in, Ouvert, Alignement automatique, Ajustable, Billes en acier inoxydable, dispositif de retenue et manchon brunis (SP); Utiliser avec 2 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge en continu

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal2 in
[G2] Accès pour lubrification1/4-28 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenOuvert 
Corrosion Resistant OptionBilles en acier inoxydable, dispositif de retenue et manchon brunis (SP) 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486872863 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight6 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique1645 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?