SPB32ADJ

SPB32ADJ
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 2.000 in, Self-Aligning, Type fermé palier à semelle ajustable, Not Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$640.79 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 152,40 mm (6,000 in)
A2 4.5 in
B 127,00 mm (5,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 5.25 in
E2 3.25 in
F 3.63 in
F1 0.63 in
G 1.3 in
G1 1.25 in
G2 1/4-28
H 2.125 in
H1 4.06 in
N 0.41 in
N 3/8

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 3,175 kg / 7 lbs
Diamètre nominal 50,800 mm / 2 in
Longueur 127,000 mm / 5 in
Hauteur 103,124 mm / 4,06 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 13 344,665 N / 3000 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?