SPB16OPN-NBLL

SPB16OPN-NBLL
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Type ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 3.25 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 1.19 in
A2 1.25 in
B 2.63 in
d 25,40 mm (1,000 in)
E 0.56 in
E1 2.875 in
E2 1.75 in
F1 0.38 in
G 0.87 in
G1 1.45 in
G2 1/4-28
H 1.187 in
H1 50,80 mm (2,000 in)
N 0.22 in
N #10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,454 kg / 1 lbs
Diamètre nominal 25,400 mm / 1 in
Longueur 66,802 mm / 2,63 in
Hauteur 50,800 mm / 2 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 346,961 N / 78 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?