SPB12OPN-CR

SPB12OPN-CR
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Type ouvert pour applications supportées en continu, Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$312.74 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 2.75 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 0.94 in
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 1.88 in
d 0.75 in
E 0.43 in
E1 2.375 in
E2 1.25 in
F1 0.31 in
G 0.67 in
G1 1.08 in
G2 1/4-28
H 0.937 in
H1 1.56 in
N 0.19 in
N #8

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,227 kg / 0,5 lbs
Diamètre nominal 19,050 mm / 0,75 in
Longueur 47,752 mm / 1,88 in
Hauteur 39,624 mm / 1,56 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 1 463,465 N / 329 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?