SNAB7505XL

SNAB7505XL
Écrou d'entraînement

SNAB, Anti-jeu, Acétal, 0.75 in x 0.2 in Écrou d'entraînement, À gauche Sens du filetage, 400 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$342.19 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le modèle SNAB présente la flexibilité de conception maximale et permet des ensembles anti-jeu dans des diamètres de 1 po.
  • Tous les SNAB sont en acétal, lubrifié en interne, offrant un excellent pouvoir lubrifiant et une usure très faible.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.75
B Max 76,2 mm (3,00 in)
C 0.6
TH 1 9/16-18