SNAB5016

SNAB5016
SNAB5016

Lead Nut Only, SNAB Style, 0.500 in X 0.0625 in, Anti-jeu, RH, Acetal, 150 lbf Charge théorique

Lead Time:  2 Days 

  • The SNAB Model has the greatest design flexibility allowing anti‑backlash assemblies through 1” diameters.
  • All SNABs are made from our internally lubricated Acetal providing excellent lubricity and very low wear.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.0625 in
Diamètre de vis, nominal0.5 in
Jeu, max.1.7 in
Jeu, max.1 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Couple d'entraînement5-8 oz-in
Efficacité en %30 
Force de précharge4-9 lbf
MatériauAcetal 
PréchargeAnti-jeu 
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.750 lbf
Charge théorique150 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?