SNAB4-3711X

SNAB4-3711X
Écrou d'entraînement

SNAB, Anti-jeu, Acétal, 0.375 in x 0.375 in Écrou d'entraînement, À droite Sens du filetage, 70 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$54.88 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le modèle SNAB présente la flexibilité de conception maximale et permet des ensembles anti-jeu dans des diamètres de 1 po.
  • Tous les SNAB sont en acétal, lubrifié en interne, offrant un excellent pouvoir lubrifiant et une usure très faible.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 0.75
B Max 1.34
C 0.25
TH 5/8-18

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis homologue 9,53 mm (0,375 in)
Pas de vis 9,53 mm (0,375 in)
Sens du filetage À droite
Style de montage de l'écrou Fileté
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0
Couple de traînée 2 - 4
Efficacité 75%
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. 311,4 N (70,0 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?