SNAB2-3712X

SNAB2-3712X
Écrou d'entraînement

SNAB, Anti-jeu, Acétal, 0.375 in x 0.167 in Écrou d'entraînement, À droite Sens du filetage, 70 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$112.23 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le modèle SNAB présente la flexibilité de conception maximale et permet des ensembles anti-jeu dans des diamètres de 1 po.
  • Tous les SNAB sont en acétal, lubrifié en interne, offrant un excellent pouvoir lubrifiant et une usure très faible.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 0.75
B Max 1.34
C 0.25
TH 5/8-18