SN5-1010XL

SN5-1010XL
SN5-1010XL

Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 1.000 in X 0.500 in, Sans préchargement, LH, Acetal, 400 lbf Charge théorique

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Our standard SN nuts have proven themselves for the past twenty years.
  • Available in sizes from 3/16” to 1-1/2” with or without mounting flanges. (flanges sold separately)

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre1.5 in
[B]1.5 in
[C]0.5 in
[TH]1 3/8-16 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal1 in
Jeu, max.1.5 in
Jeu, max.1.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Couple d'entraînementFree Wheeling 
Efficacité en %61 
MatériauAcetal 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageLH 
Temperature Max180 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.2000 lbf
Charge théorique400 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?