SN4-3708XL

SN4-3708XL
Écrou d'entraînement

SN, Jeu standard, Acétal, 0.375 in x 0.5 in Écrou d'entraînement, À gauche Sens du filetage, 70 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$30.16 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nos écrous SN standard ont fait leurs preuves au cours des vingt dernières années.
  • Disponibles dans des dimensions comprises entre 3/16 po et 1-1/2 po avec ou sans brides de fixation. (brides vendues séparément)
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 0.75
B Max 0.75
C 0.25
TH 5/8-18