SN4-2516XL

SN4-2516XL
SN4-2516XL

Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 0.250 in X 0.250 in, Sans préchargement, LH, Acetal, 45 lbf Charge théorique

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Our standard SN nuts have proven themselves for the past twenty years.
  • Available in sizes from 3/16” to 1-1/2” with or without mounting flanges. (flanges sold separately)

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre0.625 in
[B]0.5 in
[C]0.187 in
[TH]9/16-18 
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de vis, nominal0.25 in
Jeu, max.0.5 in
Jeu, max.0.625 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Couple d'entraînementFree Wheeling 
Efficacité en %76 
MatériauAcetal 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageLH 
Temperature Max180 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.225 lbf
Charge théorique45 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?