SN2-1504X

SN2-1504X
SN2-1504X

Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 1.500 in X 0.500 in, Sans préchargement, RH, Acetal, 400 lbf Charge théorique

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Our standard SN nuts have proven themselves for the past twenty years.
  • Available in sizes from 3/16” to 1-1/2” with or without mounting flanges. (flanges sold separately)

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre2 in
[B]2.5 in
[C]0.53 in
[TH]1.967-18 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in
Jeu, max.2.5 in
Jeu, max.2 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Couple d'entraînementFree Wheeling 
Efficacité en %52 
MatériauAcetal 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.2000 lbf
Charge théorique400 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?