SN10-20X5M

SN10-20X5M
Écrou d'entraînement

SN, Jeu standard, Acétal, 20 mm x 50 mm Écrou d'entraînement, À droite Sens du filetage, 1779 N Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$66.25 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nos écrous SN standard ont fait leurs preuves au cours des vingt dernières années.
  • Disponibles dans des dimensions comprises entre 3/16 po et 1-1/2 po avec ou sans brides de fixation. (brides vendues séparément)
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.5
B Max 1.5
C 0.5
TH 1 3/8-16

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis homologue 20,00 mm (0,787 in)
Pas de vis 50,00 mm (1,969 in)
Sens du filetage À droite
Style de montage de l'écrou Fileté
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0,025 mm (0,0010 in)
Couple de traînée Free Wheeling
Efficacité 81%
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. 1 779,0 N (399,9 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?