SN02187510-BOX

SN02187510
Bille de précision

Nitrure de silicium Si3N4 , 7/32 in Diamètre, Grade: 10, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 2,000

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1704.04 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les billes en nitrure de silicium sont souvent utilisées dans les roulements et autres applications de haute précision.
  • Par rapport à l'acier, ce matériau est 60 % plus léger, présente une dureté jusqu'à deux fois plus élevée, un coefficient de dilatation thermique jusqu'à 70 % inférieur à celui de l'acier et une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 982 °C (1 800 °F).
  • Les billes en nitrure de silicium sont résistantes à la corrosion et amagnétiques ; elles excellent dans les applications à faible bruit, haute rigidité et charge élevée.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Finition de surface - 1 in (0.02 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,2188 in (5,556 mm)
Calibre Diamètre standard
Material Spec ASTM F2094 Class 2
Grade 10
Poids 0,000620 lbs (0,000281 kg)
Quantité par boîte 2 000
Poids de la boîte 1,24 lbs (0,56 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?