SM16

SM16
SM16

Linear Bearing, Seal, External, Accessory, 16 mm, Fermé

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • For use with Thomson Ball Bushing® Bearings.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal16 mm
[OD] Diamètre extérieur26 mm
[T]3 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
MatériauSteel; Rubber 
Référence UPC662486903468 
Weight0.05 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?