SFB8-DP

SFB8-DP
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle à bride, 0.500 in, Self-Aligning, Type fermé, non ajustable, Not Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.63 in
B 1.69 in
d 0.5 in
D 1.25 in
E1 1.25 in
F1 0.25 in
G1 0.72 in
G2 Alemite 1641-B
N 0.19 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification DP
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,104 kg / 0,23 lbs
Diamètre nominal 12,700 mm / 0,5 in
Longueur 42,926 mm / 1,69 in
Hauteur 41,402 mm / 1,63 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 1 134,297 N / 255 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?