SCB4-DDNBRP

SCB4-DDNBRP
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Roulement à cartouche, 0.250 in, Self-Aligning, Type fermé, non ajustable, Not Corrosion Resistant, Joints intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 25,40 mm (1,000 in)
d 0.25 in
D 0.531 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Nombre de circuits à billes 4
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints DD
Poids 0,009 kg / 0,02 lbs
Diamètre nominal 6,350 mm / 0,25 in
Diamètre extérieur 13,487 mm / 0,531 in
Longueur 25,400 mm / 1 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 26,689 N / 6 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?