SBN11234

SBN11234
Écrou à billes

Écrou à billes, 2.000 in X 0.500 in, Frotteur inclus, Rond avec méplats, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 18500 lbf

Délai d'exécution :  16 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1229.63 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 2,000 in
Pas de vis 0,500 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Frotteur Included
Référence de vis SRT2159
Nombre de démarrages 1
Poids total 8,00 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 82 292 N (18 500 lbf)
Charge, statique 687 851 N (154 635 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?