SBN10583

SBN10583
Écrou à billes

Écrou à billes, 0.631 in X 0.200 in, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Circuit simple, 815 lbf

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,631 in
Pas de vis 0,200 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou SBN
Référence de vis SRT7540
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,27 lbs
Dispositif de sécurité Filetage de sécurité

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 3 625 N (815 lbf)
Charge, statique 28 397 N (6 384 lbf)
Torque 0,0350 in-lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?