SBN10260

SBN10260
Écrou à billes

Écrou à billes, 2.250 in X 1.000 in, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Circuit multiple, 26538 lbf

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$4300.18 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 2,250 in
Pas de vis 1,000 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou SBN
Référence de vis SRT0604
Nombre de démarrages 2
Poids total 9,00 lbs
Dispositif de sécurité Déflecteur de bille

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 118 047 N (26 538 lbf)
Charge, statique 634 583 N (142 660 lbf)
Torque 0,1770 in-lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?