SB4-16X2M

SB4-16X2M
Écrou d'entraînement

SB, Jeu standard, Acétal, 16 mm x 8 mm Écrou d'entraînement, À droite Sens du filetage, 444 N Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$35.08 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le classique Supernut est désormais proposé avec un filetage de fixation en unités métriques.
  • Il est proposé avec notre gamme de vis en unités métriques dans des tailles allant de 10 à 24 mm.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 25.4
B Max 25.4
C 9.53
TH M22 x 1.5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis homologue 16,00 mm (0,630 in)
Pas de vis 8,00 mm (0,315 in)
Sens du filetage À droite
Style de montage de l'écrou Fileté
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0,025 mm (0,0010 in)
Couple de traînée Free Wheeling
Efficacité 62%
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. 444,0 N (99,8 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?