SB15-12X3M

SB15-12X3M
SB15-12X3M

Lead Nut Only, SB Style, Thread Mount, 12 mm X 45 mm, Sans préchargement, RH, Acetal, 100 lbf Charge théorique

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The classic Supernut is now available with metric mounting thread.
  • Offered with our metric screw line sizes 10mm through 24mm.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre1 in
[B]1 in
[C]0.375 in
[TH]M22 x 1.5 
déplacement par rotation d'arbre45 mm
Diamètre de vis, nominal12 mm
Jeu, max.1 in
Jeu, max.1 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Efficacité en %81 
MatériauAcetal 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.500 lbf
Charge théorique100 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?