SAR3043

SAR3043
Écrou à billes

Écrou à billes, 1.500 in X 0.250 in, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Précharge réglable, Circuit multiple, 4198 lbf

Délai d'exécution :  16 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2873.81 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,500 in
Pas de vis 0,250 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou SAR
Double écrou Oui
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis SRT7028
Nombre de démarrages 1
Poids total 6,00 lbs
Dispositif de sécurité BSN.SafetyFeatureType.

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 18 674 N (4 198 lbf)
Charge, statique 195 855 N (44 030 lbf)
Torque 0,0440 in-lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?