S60375001C-BOX

S60375001C
Bille de précision

Inoxydable doux 316L, 3/8 in Diamètre, Grade: 100, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 1,500

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$405.40 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier inoxydable 316L est une version de la série 300 plus résistante à la corrosion que le 302 grâce essentiellement à ses niveaux élevés de molybdène et de nickel
  • Pour le type 316, le grade 100 est standard. Tous les aciers inoxydables utilisés par Thomson sont passivés.
  • Sa dureté non recuite, obtenue par écrouissage, est habituellement de 25 à 39 Rockwell « C ». L'acier 302 peut être recuit pour éliminer tout magnétisme écroui et obtenir une dureté de 75 à 90 Rockwell « B ».

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Finition de surface - 5 in (0.1 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,3750 in (9,525 mm)
Calibre Diamètre standard
Grade 100
Poids 0,007952 lbs (0,003607 kg)
Quantité par boîte 1 500
Poids de la boîte 11,93 lbs (5,41 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?