S60093751C-BOX

S60093751C
Bille de précision

Inoxydable doux 316L, 3/32 in Diamètre, Grade: 100, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 60,000

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1117.62 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier inoxydable 316L est une version de la série 300 plus résistante à la corrosion que le 302 grâce essentiellement à ses niveaux élevés de molybdène et de nickel
  • Pour le type 316, le grade 100 est standard. Tous les aciers inoxydables utilisés par Thomson sont passivés.
  • Sa dureté non recuite, obtenue par écrouissage, est habituellement de 25 à 39 Rockwell « C ». L'acier 302 peut être recuit pour éliminer tout magnétisme écroui et obtenir une dureté de 75 à 90 Rockwell « B ».

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Finition de surface - 5 in (0.1 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,0938 in (2,381 mm)
Calibre Diamètre standard
Grade 100
Poids 0,000124 lbs (0,000056 kg)
Quantité par boîte 60 000
Poids de la boîte 7,46 lbs (3,38 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?