S24-09A08-08-CAA

S24-09A08-08-CAA

Vérin, Electrak 1, 24 Vdc, Charge dynamique: 50 lbf, Longueur de course max.: 8 inch, Commande: Tous

Délai d'exécution :  6 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$265.18 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Très compact et léger
    • Disponible avec interrupteurs de fin de course ou rétroaction à potentiomètre
    • Boîtier anticorrosion
    • Système d’entraînement à vis Acmé à verrouillage automatique
    • Aucun entretien nécessaire
    • Idéal pour le remplacement de vérins pneumatiques et hydrauliques de tailles équivalentes

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 312,0 mm (12,283 in)
S 203.2 mm