S24-09A04-03-CAA

S24-09A04-03-CAA

Vérin, Electrak 1, 24 Vdc, Charge dynamique: 25 lbf, Longueur de course max.: 3 inch, Commande: Tous

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$253.68 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Très compact et léger
    • Disponible avec interrupteurs de fin de course ou rétroaction à potentiomètre
    • Boîtier anticorrosion
    • Système d’entraînement à vis Acmé à verrouillage automatique
    • Aucun entretien nécessaire
    • Idéal pour le remplacement de vérins pneumatiques et hydrauliques de tailles équivalentes

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 185,0 mm (7,283 in)
S 76.2 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Frein non, verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Packard Electric Pack-Con
Jeu axial max. 0,914 mm / 0,036 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP66
Commande manuelle No
Matériau Alliage de zinc peint, acier inoxydable
Course nominale 76,20 mm / 3,00 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Aucune
Type de vis Acmé
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -26 °C / -15 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 2,9 amp
Poids 0,600 kg / 1,323 lbs
Commande Aucun
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
Charge, dynamique 111 N / 25 lbf
Charge, statique 1 334 N / 300 lbf
Couple antagoniste 2,26 N / 0,51 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 76,20 mm/s / 3,00 in/s
Vitesse min. 53,34 mm/s / 2,10 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?