S20156251C-BOX

S20156251C
Bille de précision

Inoxydable doux 302, 5/32 in Diamètre, Grade: 100, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 20,000

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$463.00 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier inoxydable 302 est largement utilisé dans l'industrie alimentaire pour sa bonne résistance à la corrosion et son faible coût. Il est communément appelé acier inoxydable 18-8
  • Pour le type 302, le grade 100 est standard. Tous les aciers inoxydables utilisés par Thomson sont passivés.
  • Sa dureté non recuite, obtenue par écrouissage, est habituellement de 25 à 39 Rockwell « C ». L'acier 302 peut être recuit pour éliminer tout magnétisme écroui et obtenir une dureté de 75 à 90 Rockwell « B ».

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Finition de surface - 5 in (0.1 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,1563 in (3,969 mm)
Calibre Diamètre standard
Grade 100
Poids 0,000571 lbs (0,000259 kg)
Quantité par boîte 20 000
Poids de la boîte 11,43 lbs (5,18 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?