S12-17A08-04

S12-17A08-04
S12-17A08-04

Actuator, Electrak 1, 12 V CC, 340 N, 97.0 mm, Interrupteurs de limitation de fin de course, Cable length 2 in, Connector, 17 mm/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Very compact and lightweight
  • Available with end of stroke limit switches or Potentiometer feedback
  • Corrosion resistant housing
  • Self-locking acme screw drive system
  • Maintenance free
  • Ideal for replacement of comparable size pneumatic and hydraulic cylinders

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]210.7 mm
[S]97 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Câble et connecteurConnector 
Cable length2 in
End Play, Max0.036 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke100 mm
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadNone 
RétroactionInterrupteurs de limitation de fin de course 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension12 V CC 
Weight0.61 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique340 N
Charge, statique max.1300 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque20 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge17 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge26 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?