S00250001M-BOX

S00250001M
Bille de précision

Inoxydable doux 430, 1/4 in Diamètre, Grade: 1000, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 5,000

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$169.54 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier inoxydable 430 est un matériau économique qui n'a pas été durci par traitement thermique et qui offre une bonne résistance à la corrosion pour un faible coût.
  • Les applications types de ce produit sont les mélanges de cosmétiques, les ceintures de sécurité et les clapets à bille pour service léger
  • Tous les aciers inoxydables utilisés par Thomson sont passivés.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.001 in (25 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,2500 in (6,350 mm)
Calibre Diamètre standard
Grade 1000
Poids 0,002291 lbs (0,001039 kg)
Quantité par boîte 5 000
Poids de la boîte 11,45 lbs (5,19 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?