S00187501M-BOX

S00187501M
Bille de précision

Inoxydable doux 430, 3/16 in Diamètre, Grade: 1000, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 35,000

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$260.22 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier inoxydable 430 est un matériau économique qui n'a pas été durci par traitement thermique et qui offre une bonne résistance à la corrosion pour un faible coût.
  • Les applications types de ce produit sont les mélanges de cosmétiques, les ceintures de sécurité et les clapets à bille pour service léger
  • Tous les aciers inoxydables utilisés par Thomson sont passivés.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.001 in (25 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,1875 in (4,763 mm)
Calibre Diamètre standard
Grade 1000
Poids 0,000966 lbs (0,000438 kg)
Quantité par boîte 35 000
Poids de la boîte 33,82 lbs (15,34 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?