RW8C

RW8C
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$549.52 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 0.25 in
a 50,00 ° (50,000 °)
B 0.45 in
C 0.63 in
d 0.5 in
E 0.502 in
G2 0.719 in
H 0.31 in
J 0.13 in
K 0.311 in
L 1.69 in
M 0.22 in
N 0.44 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 0,136 kg / 0,3 lbs
Diamètre nominal 12,700 mm / 0,5 in
Longueur 60,452 mm / 2,38 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 4 314,775 N / 970 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?