RW64V

RW64V
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$14419.23 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 6.5 in
B 76,20 mm (3,000 in)
C 14.88 in
d 101,60 mm (4,000 in)
E1 381,00 mm (15,000 in)
E2 127,00 mm (5,000 in)
F 19.25 in
F1 1.5 in
G 0.75 in
K 0.81 in
L 8.63 in
M 127,00 mm (5,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 87,543 kg / 193 lbs
Diamètre nominal 101,600 mm / 4 in
Longueur 377,952 mm / 14,88 in
Hauteur 219,202 mm / 8,63 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 311 375,513 N / 70000 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?