RW64B

RW64B
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$8448.79 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 2.0626 in
a 50,00 ° (50,000 °)
B 76,20 mm (3,000 in)
C 101,60 mm (4,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
E 4.002 in
G 101,60 mm (4,000 in)
H 2.25 in
J 0.5 in
K 2.123 in
L 9.75 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 27,941 kg / 61,6 lbs
Diamètre nominal 101,600 mm / 4 in
Longueur 377,952 mm / 14,88 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 213 514,638 N / 48000 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?