RW48V

RW48V
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$8342.96 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 127,00 mm (5,000 in)
B 2.3 in
C 279,40 mm (11,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 304,80 mm (12,000 in)
E2 101,60 mm (4,000 in)
F 15.5 in
F1 1.25 in
G 0.63 in
K 0.69 in
L 6.69 in
M 4.25 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 40,823 kg / 90 lbs
Diamètre nominal 76,200 mm / 3 in
Longueur 279,400 mm / 11 in
Hauteur 169,926 mm / 6,69 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 155 687,757 N / 35000 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?