RW48S

RW48S
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$4395.48 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 127,00 mm (5,000 in)
B 2.3 in
C 330,20 mm (13,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 4.25 in
E2 177,80 mm (7,000 in)
F 152,40 mm (6,000 in)
F1 1.25 in
G 0.5 in
K 0.69 in
L 4.25 in