RW48C

RW48C
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$3319.67 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.5626 in
a 50,00 ° (50,000 °)
B 2.3 in
C 76,20 mm (3,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E 3.002 in
G2 3.063 in
H 1.75 in
J 0.5 in
K 1.623 in
L 7.25 in
M 25,40 mm (1,000 in)
P 2.25 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 11,612 kg / 25,6 lbs
Diamètre nominal 76,200 mm / 3 in
Longueur 279,400 mm / 11 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 106 757,319 N / 24000 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?