RW32V

RW32V
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$3966.66 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 3.25 in
B 1.5 in
C 7.38 in
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 7.5 in
E2 2.5 in
F 9.75 in
F1 0.75 in
G 0.38 in
K 0.44 in
L 4.33 in
M 2.5 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 11,431 kg / 25,2 lbs
Diamètre nominal 50,800 mm / 2 in
Longueur 187,452 mm / 7,38 in
Hauteur 109,982 mm / 4,33 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 77 843,878 N / 17500 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?