RW32C

RW32C
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1585.29 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 0.9688 in
a 55,00 ° (55,000 °)
B 1.5 in
C 50,80 mm (2,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 2.002 in
G2 2.094 in
H 1.13 in
J 0.31 in
K 0.998 in
L 5.25 in
M 0.63 in
N 1.31 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 3,583 kg / 7,9 lbs
Diamètre nominal 50,800 mm / 2 in
Longueur 187,452 mm / 7,38 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 54 980,019 N / 12360 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?