RW24V

RW24V
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2694.63 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 2.5 in
B 1.15 in
C 5.38 in
d 1.5 in
E1 152,40 mm (6,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 7.88 in
F1 0.63 in
G 0.31 in
K 0.38 in
L 3.38 in
M 2.13 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 5,307 kg / 11,7 lbs
Diamètre nominal 38,100 mm / 1,5 in
Longueur 136,652 mm / 5,38 in
Hauteur 85,852 mm / 3,38 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 38 254,706 N / 8600 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?