RW24S

RW24S
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1336.58 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 2.5 in
B 1.15 in
C 6.5 in
d 1.5 in
E1 2.13 in
E2 3.5 in
F 2.88 in
F1 0.63 in
G 0.31 in
K 0.38 in
L 2.13 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 2,540 kg / 5,6 lbs
Diamètre nominal 38,100 mm / 1,5 in
Longueur 165,100 mm / 6,5 in
Hauteur 63,500 mm / 2,5 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 26 778,294 N / 6020 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?