RW24C

RW24C
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1075.79 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 0.7188 in
a 55,00 ° (55,000 °)
B 1.15 in
C 1.5 in
d 1.5 in
E 1.502 in
G2 1.656 in
H 0.88 in
J 0.25 in
K 0.748 in
L 4.13 in
M 0.5 in
N 25,40 mm (1,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 1,451 kg / 3,2 lbs
Diamètre nominal 38,100 mm / 1,5 in
Longueur 136,652 mm / 5,38 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 26 778,294 N / 6020 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?