RW16V

RW16V
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2024.80 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.75 in
B 0.8 in
C 3.75 in
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 101,60 mm (4,000 in)
E2 1.63 in
F 5.75 in
F1 0.5 in
G 0.25 in
K 0.25 in
L 2.38 in
M 1.56 in