RW16A

RW16A
Roulements à rouleaux linéaires RoundWay

RW, Palier à rouleaux linéaires RoundWay, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$786.52 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Montage facile sur le chariot à l'aide de quatre boulons de fixation.
  • Dimension « A » réglable en continu dans une plage de ±.015 po

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 0.4688 in
a 50,00 ° (50,000 °)
B 0.8 in
C 25,40 mm (1,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 1.002 in
G 0.4375 in
H 0.25 in
J 0.5 in
K 0.5 in
L 50,80 mm (2,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Poids 0,499 kg / 1,1 lbs
Diamètre nominal 25,400 mm / 1 in
Longueur 95,250 mm / 3,75 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 13 433,629 N / 3020 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?