RW-16-C

RW-16-C
RW-16-C

Linear Bearing, Roller Bearing, RoundWay, C Type, 1 in, Alignement automatique; Utiliser avec 1 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge en continu ou par intermittence


  • For mounting in a custom housing.
  • Consider using a RoundWay Single or Dual version that comes with a mounting bracket.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]0.4688 in
[A] Tolérance+0.0005/-0.0000 in 
[B]0.8 in
[D]3.75 in
[d] Arbre, diamètre nominal1 in
[G]1.188 in
[G] Tolérance+0.060/-0.000 in 
[H]0.59 in
[J]0.19 in
[K]0.498 in
[L]2.88 in
[M]0.31 in
[M]0.31 in
[N]0.75 in
[N]0.75 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenOuvert 
MatériauSteel 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight1.1 lb
Wipers, SealsPas de joint ni frotteur 

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique3020 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?