RSF3708S

RSF3708S
RSF3708S

Lead Nut Only, RSF Style, 0.3750 in X 0.125 in, Sans préchargement, RH, Acetal, 75 lbf Charge théorique


  • RSF models provide the excellent lubricity and dimensional stability of our proprietary Acetal with the convenience of an integral flange.
  • The RSF nut was developed as a morecompact solution over our standard MTS line
  • Injection-molded, economical nut ideal for standard lead screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.125 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in
Jeu, max.1 in
Jeu, max.0.63 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Efficacité en %49 
MatériauAcetal 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge théorique75 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?