RSF2-3708

RSF2-3708
Écrou d'entraînement

RSF, Jeu standard, Acétal, 0.375 in x 0.25 in Écrou d'entraînement, À droite Sens du filetage, 75 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$27.15 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les modèles RSF apportent l'excellent pouvoir lubrifiant et la stabilité dimensionnelle de notre acétal exclusif avec la facilité d'utilisation d'une bride fixe.
  • L'écrou RSF a été développé pour offrir une alternative plus compacte à notre gamme MTS standard
  • Écrou économique moulé par injection idéal pour les vis de commande standard
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 16,0 mm (0,63 in)
B Max 25.4
D 31.75
E 3.56
F 4.83
I 10.41
BCD 22.225

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis homologue 9,53 mm (0,375 in)
Pas de vis 6,35 mm (0,250 in)
Sens du filetage À droite
Style de montage de l'écrou À bride
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0,254 mm (0,0100 in)
Couple de traînée Free Wheeling
Efficacité 69%
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. 333,6 N (75,0 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?