RA2204

RA2204
RA2204

Lead Screw Only, RA Style, Acme, 2.25 in X 0.250 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Steel, Low Carbon, Number of Starts 1, 144 in Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • For use with Bronze Nuts (BN)

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de pied1.98 in
Diamètre de vis, nominal2.25 in
Longueur144 in 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauSteel, Low Carbon 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft
Sens du filetageRH 
Temperature Max250 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?